EN
Choose your language
Désignation
Rondelle
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
D1=Diamètre intérieur
5,3
D2=Diamètre extérieur
25
G=filetage / pour filetage
M5
H=Hauteur
3,5
Code acier
1.0715
D3
10
Type de fixation
alésage
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
Acier.
Inox 1.4305.

Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota
Les rondelles peuvent être utilisées avec une vis fraisée DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642 en extrémité d'arbre pour la fixation axiale des volants et des manivelles à rainures de clavette.

Les rondelles peuvent être utilisées avec les volants 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 et les manivelles 06500, 06502.Les rondelles en acier peuvent être utilisées comme contrepartie d'aimants.
Indication de dessin
D3 = pour vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642

1) Vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
2) Rondelle
3) Volant
4) Arbre
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought