Rondelle acier bruni 07375-00636
- Fixation axiale pour volants et manivelles
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Rondelles en acier pouvant être utilisées comme contrepartie d'aimants
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€2.82
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D1=Diamètre intérieur
6,4
D2=Diamètre extérieur
36
G=filetage / pour filetage
M6
H=Hauteur
4
Code acier
1.0715
D3
12
Type de fixation
alésage
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
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les rondelles peuvent être utilisées avec une vis fraisée DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642 en extrémité d'arbre pour la fixation axiale des volants et des manivelles à rainures de clavette.
Les rondelles peuvent être utilisées avec les volants 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 et les manivelles 06500, 06502.Les rondelles en acier peuvent être utilisées comme contrepartie d'aimants.
Les rondelles peuvent être utilisées avec les volants 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 et les manivelles 06500, 06502.Les rondelles en acier peuvent être utilisées comme contrepartie d'aimants.
Indication de dessin
D3 = pour vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
1) Vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
2) Rondelle
3) Volant
4) Arbre
1) Vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
2) Rondelle
3) Volant
4) Arbre
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.