EN
Choose your language
Designation
Washer
Version 1
Thread lock
Version 2
with enlarged flat face
DIN
DIN 25201
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D1=Internal diameter
10,7
D2=Outside diameter
21
For=For screws
M10
G=thread / for thread
M10
H=Height
2,5
Kind of fastening
bore
Packaging unit
1 kos = 1 par
for screws inch
3/8
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué, dureté ≥ 465 HV 1.
acier inoxydable, dureté ≥ 520 HV 0,05.
Nota
Les rondelles autobloquantes empêchent le desserrage des vis exposées à des contraintes radiales, des oscillations ou des vibrations. Même en cas de faible précontrainte de la vis, l’assemblage par vis bénéficie ainsi d’une protection sûre contre le desserrage. Pour les assemblages vis/écrou présentant une disposition au desserrage dûe aux charges dynamiques importantes, la vis ou l’écrou entraîne la rondelle autobloquante. Plus l'assemblage tente de se desserrer, plus l’effet de blocage s’accentue.Livraison par paires contre-collées.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté