{"product":{"productId":"agid.4123","price":0.77,"name":"RONDELLE BLOCAGE DE VIS, STANDARD POURM08, ACIER, VPE:1 PIÈCE=1 PAIRE"},"currency":"EUR"}
Rondelle
blocage de vis
acier
zingué
- Contre le desserrage des vis
- Effet de blocage même en cas de vibration ou de charge dynamique
- Résistance élevée à la corrosion
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
0,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rondelle
Finition 1
blocage de vis
Finition 2
standard
Type de produit
Rondelle
DIN
DIN 25201
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
D1=Diamètre intérieur
8,7
D2=Diamètre extérieur
13,5
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
2,5
Pour=Pour vis
M8
Mode de fixation
alésage
RoHS
true
Unité d'emballage
1 kos = 1 par
pour
vis
pouces
5/16
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué, dureté ≥ 465 HV 1.
acier inoxydable, dureté ≥ 520 HV 0,05.
acier inoxydable, dureté ≥ 520 HV 0,05.
Nota
Les rondelles autobloquantes empêchent le desserrage des vis exposées à des contraintes radiales, des oscillations ou des vibrations. Même en cas de faible précontrainte de la vis, l’assemblage par vis bénéficie ainsi d’une protection sûre contre le desserrage. Pour les assemblages vis/écrou présentant une disposition au desserrage dûe aux charges dynamiques importantes, la vis ou l’écrou entraîne la rondelle autobloquante. Plus l'assemblage tente de se desserrer, plus l’effet de blocage s’accentue.Livraison par paires contre-collées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.