{"product":{"productId":"agid.4144","price":2.71,"name":"RONDELLE CONCAVE, FORME:G ACIER DETRAITEMENT D1=14,2"},"currency":"EUR"}
Rondelle concave
acier de traitement
traité
- Pour compenser les irrégularités
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€2.71
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rondelle concave
Forme
G
Type de produit
Rondelle concave
DIN
DIN 6319
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
traité
D1=Diamètre intérieur
14,2
D2=Diamètre extérieur
36
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
6
Capacité de charge
kN max. (charges
statiques uniquement)
38
D5
20
H2
9
Type de fixation
alésage
Description
Matière
Acier de traitement ou Inox.
Finition
Acier de traitement, traité (350 + 80) HV 30.
Inox, brut.
Inox, brut.
Nota
Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.