FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rondelle convexe
Forme
C
Type de produit
Rondelle
DIN
DIN 6319
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Surface du corps de base
cémenter
D1=Diamètre intérieur
21
D2=Diamètre extérieur
36
G=filetage / pour filetage
M20
H=Hauteur
6,3
Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
117
H1
2
R1
27
Type de fixation
alésage

Description

Matière
Acier de cémentation ou Inox.
Finition
Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse.
Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureté de surface (550 + 100) HV 10

Inox, brut.
Nota
Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté