{"product":{"productId":"agid.4144","price":7.48,"name":"RONDELLE SPHÉRIQUE, FORME:C ACIER DECÉMENTATION D1=31"},"currency":"EUR"}
Rondelle sphérique
acier de cémentation
cémenter
- Pour compenser les irrégularités
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€ 7,48
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rondelle sphérique
Forme
C
Type de produit
Rondelle
DIN
DIN 6319
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Surface
du corps de base
cémenter
D1=Diamètre intérieur
31
D2=Diamètre extérieur
56
G=filetage / pour filetage
M30
H=Hauteur
11,2
Capacité de charge
kN max. (charges
statiques uniquement)
269
H1
3,6
R1
41
RoHS
true
Type de fixation
alésage
Description
Matière
Acier de cémentation ou Inox.
Finition
Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse.
Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureté de surface (550 + 100) HV 10
Inox, brut.
Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureté de surface (550 + 100) HV 10
Inox, brut.
Nota
Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.