FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rondelle sphérique
Forme
C
Type de produit
rondelle
DIN
DIN 6319
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
naturel
D1=Diamètre intérieur
10,5
D2=Diamètre extérieur
21
G=filetage / pour filetage
M10
H=Hauteur
4
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
16
H1
0,8
Mode de fixation
alésage
R1
15
RoHS
true

Description

Matière
Acier de cémentation ou Inox.
Finition
Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse.
Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureté de surface (550 + 100) HV 10

Inox, brut.
Nota
Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté