{"product":{"productId":"agid.11446","price":97.37,"name":"RONDELLE SPHÉRIQUE, FORME:C ACIER INOX.D1=50"},"currency":"EUR"}
Rondelle sphérique
acier inoxydable
naturel
- Pour compenser les irrégularités
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
97,37 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rondelle sphérique
Forme
C
Type de produit
Rondelle
DIN
DIN 6319
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
D1=Diamètre intérieur
50
D2=Diamètre extérieur
92
G=filetage / pour filetage
M48
H=Hauteur
21
H1
8
Mode de fixation
alésage
R1
67
RoHS
true
Description
Matière
Acier de cémentation ou Inox.
Finition
Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse.
Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureté de surface (550 + 100) HV 10
Inox, brut.
Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureté de surface (550 + 100) HV 10
Inox, brut.
Nota
Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.