{"product":{"productId":"agid.4120","price":0.13,"name":"RONDELLE DIN EN ISO7089A POUR M06,ACIER NATUREL"},"currency":"EUR"}
rondelle
acier
naturel
- Pour la répartition de la force
- Protection de la surface du composant
- Acier ou Inox
Unité de vente
0,13 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
rondelle
Type de produit
rondelle
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
D1=Diamètre intérieur
6,4
D2=Diamètre extérieur
12
G=filetage / pour filetage
M6
H=Hauteur
1,6
Pour=Pour vis
M6
Mode de fixation
alésage
RoHS
true
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.