Washer stainless steel A4 bright 07300-608
- For force distribution
- Surface protection on component
- Steel or stainless steel
Unité de vente
0,22 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
DIN EN ISO
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre intérieur
8,4
D2=Diamètre extérieur
16
H=Hauteur
1,6
Pour=Pour vis
M8
Classe de résistance
70
Type de fixation
alésage
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
Material
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel, bright.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.