FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle
DIN EN ISO
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre intérieur
10,5
D2=Diamètre extérieur
20
H=Hauteur
2
Pour=Pour vis
M10
Classe de résistance
70
Type de fixation
alésage
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté