Rondelle acier inoxydable A4 naturel 07300-630
- Pour la répartition de la force
- Protection de la surface du composant
- Acier ou Inox
Unité de vente
5,43 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
DIN EN ISO
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre intérieur
31
D2=Diamètre extérieur
56
H=Hauteur
4
Pour=Pour vis
M30
Classe de résistance
70
Type de fixation
alésage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.