FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Washer
DIN EN ISO
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Internal diameter
13
D2=Outside diameter
24
For=For screws
M12
G=thread / for thread
M12
H=Height
2,5
Kind of fastening
bore
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté