FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle
DIN EN ISO
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre intérieur
21
D2=Diamètre extérieur
37
G=filetage / pour filetage
M20
H=Hauteur
3
Pour=Pour vis
M20
Type de fixation
alésage
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought