FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rondelle
Type de produit
Rondelle
DIN
DIN 6340
Matière du corps de base
acier
Surface corps
traité
D1=Diamètre intérieur
21
D2=Diamètre extérieur
50
G=filetage / pour filetage
M20
H=Hauteur
6
Mode de fixation
alésage
RoHS
true
le modèle
acier
pour vis
M20

Description

Matière
Acier ou EN AW-7022.
Finition
Acier : matricé traité, classe de résistance 1 200 – 1 400 N/mm², noir.
Acier tourné : bruni.
Aluminium tourné, anodisé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté