{"product":{"productId":"agid.4126","price":2.23,"name":"RONDELLE ACIER 15X40"},"currency":"EUR"}
Rondelle
acier
traité
- Résistance plus élevée
- Pour les forces plus élevées
Unité de vente
€2.23
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rondelle
Type de produit
Rondelle
DIN
DIN 6340
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
traité
D1=Diamètre intérieur
15
D2=Diamètre extérieur
40
G=filetage / pour filetage
M14
H=Hauteur
5
Mode de fixation
alésage
RoHS
true
le modèle
acier
pour vis
M14
Description
Matière
Acier ou EN AW-7022.
Finition
Acier : matricé traité, classe de résistance 1 200 – 1 400 N/mm², noir.
Acier tourné : bruni.
Aluminium tourné, anodisé.
Acier tourné : bruni.
Aluminium tourné, anodisé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.