FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rondelle ressort
Forme
B
Finition 1
ondulées
Type de produit
Rondelle
DIN
DIN 137B
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel
D1=Diamètre intérieur
6,4
D2=Diamètre extérieur
12
G=filetage / pour filetage
M6
H=Hauteur
0,5
Pour=Pour vis
M6
H1
2,6
Mode de fixation
alésage

Description

Matière
Acier à ressort.
Finition
naturel ou zingué mécaniquement.
Nota
Rondelles ressort forme B = ondulées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté