{"product":{"productId":"agid.18394","price":1.73,"name":"RONDELLE DE SERRAGE ACIER TREMPÉES,POLIES ET HUILÉE, POUR M16, S=4"},"currency":"EUR"}
Rondelle de serrage
acier
trempées, polies et huilées
- Effet de ressort important
- Pour compenser les tassements dans les raccords filetés
- Trempé
Unité de vente
1,73 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rondelle de serrage
Type de produit
Rondelle
DIN
DIN 6796
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
trempées, polies et huilées
D1=Diamètre intérieur
17
D2=Diamètre extérieur
39
G=filetage / pour filetage
M16
H=Hauteur
5,25
Pour=Pour vis
M16
S=Épaisseur
4
Mode de fixation
alésage
RoHS
true
Description
Matière
Acier à ressort.
Finition
traité, huilé naturel ou zingué mécaniquement.
Nota
Grâce à sa conception spéciale, la rondelle ressort produit un effet de ressort important. La force du ressort qui résulte de la charge appliquée à la rondelle ressort (écrasement) équivaut à 70-90 % de la force de serrage d'une vis de classe 8.8-10.9.
Les rondelles ressort servent à compenser les tassements dans les raccords filetés et à éviter ainsi un relâchement ou un desserrement du raccord. La sécurité est assurée par simple adhérence.
Les rondelles ressort servent à compenser les tassements dans les raccords filetés et à éviter ainsi un relâchement ou un desserrement du raccord. La sécurité est assurée par simple adhérence.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.