FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rondelle de serrage
Type de produit
Rondelle
DIN
DIN 6796
Matière du corps de base
acier
Surface corps
trempées, polies et huilées
D1=Diamètre intérieur
8,4
D2=Diamètre extérieur
18
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
2,6
Pour=Pour vis
M8
S=Épaisseur
2
Mode de fixation
alésage

Description

Matière
Acier à ressort.
Finition
traité, huilé naturel ou zingué mécaniquement.
Nota
Grâce à sa conception spéciale, la rondelle ressort produit un effet de ressort important. La force du ressort qui résulte de la charge appliquée à la rondelle ressort (écrasement) équivaut à 70-90 % de la force de serrage d'une vis de classe 8.8-10.9.

Les rondelles ressort servent à compenser les tassements dans les raccords filetés et à éviter ainsi un relâchement ou un desserrement du raccord. La sécurité est assurée par simple adhérence.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté