{"product":{"productId":"agid.4135","price":0.77,"name":"RONDELLE RESSORT DIN EN16983, D1=12,2,D2=23, E=1,25, H=1,85, H1=0,6, ACIERPHOSPHATÉ ET LUBRIFIÉ"},"currency":"EUR"}
Rondelle ressort
acier
phosphaté et lubrifié
- Adaptés aux blocs-ressorts
- Force du ressort élevée avec course élastique courte
Unité de vente
0,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle ressort
Type de produit
rondelle
Norme DIN EN
16983
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
phosphaté et lubrifié
D1=Diamètre intérieur
12,2
D2=Diamètre extérieur
23
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
1,85
E
1,25
H1
0,6
Type de fixation
alésage
f (n)
863,4
Description
Matière
Acier à ressort.
Finition
Phosphaté et lubrifié.
Nota
Si les rondelles ressort sont montées en parallèle, la force totale est la somme des forces des rondelles ressorts. Cela signifie une force du ressort élevée pour un débattement faible.
Si les rondelles ressort sont montées en opposition, la force totale est la force d‘une rondelle mais les déplacements s‘additionnent. Cela signifie une force du ressort faible pour un débattement important.
Si les rondelles ressort sont montées en opposition, la force totale est la force d‘une rondelle mais les déplacements s‘additionnent. Cela signifie une force du ressort faible pour un débattement important.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.