{"product":{"productId":"agid.4135","price":2.22,"name":"RONDELLE RESSORT DIN EN16983, D1=25,4,D2=50, E=3, H=4,1, H1=1,1, ACIERPHOSPHATÉ ET LUBRIFIÉ"},"currency":"EUR"}
Rondelle ressort
acier
phosphaté et lubrifié
- Adaptés aux blocs-ressorts
- Force du ressort élevée avec course élastique courte
Unité de vente
€2.22
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rondelle ressort
Type de produit
rondelle
DIN EN
DIN EN16983
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
phosphaté et lubrifié
D1=Diamètre intérieur
25,4
D2=Diamètre extérieur
50
G=filetage / pour filetage
M24
H=Hauteur
4,1
E
3
F
N
4255
H1
1,1
Mode de fixation
alésage
RoHS
true
Description
Matière
Acier à ressort.
Finition
Phosphaté et lubrifié.
Nota
Si les rondelles ressort sont montées en parallèle, la force totale est la somme des forces des rondelles ressorts. Cela signifie une force du ressort élevée pour un débattement faible.
Si les rondelles ressort sont montées en opposition, la force totale est la force d‘une rondelle mais les déplacements s‘additionnent. Cela signifie une force du ressort faible pour un débattement important.
Si les rondelles ressort sont montées en opposition, la force totale est la force d‘une rondelle mais les déplacements s‘additionnent. Cela signifie une force du ressort faible pour un débattement important.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.