FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rondelle ressort
Type de produit
Rondelle
DIN EN
DIN EN16983
Matière du corps de base
acier
Surface corps
phosphaté et lubrifié
D1=Diamètre intérieur
3,2
D2=Diamètre extérieur
8
G=filetage / pour filetage
M3
H=Hauteur
0,6
E
0,4
F N
69,2
H1
0,2
Mode de fixation
alésage
RoHS
true

Description

Matière
Acier à ressort.
Finition
Phosphaté et lubrifié.
Nota
Si les rondelles ressort sont montées en parallèle, la force totale est la somme des forces des rondelles ressorts. Cela signifie une force du ressort élevée pour un débattement faible.
Si les rondelles ressort sont montées en opposition, la force totale est la force d‘une rondelle mais les déplacements s‘additionnent. Cela signifie une force du ressort faible pour un débattement important.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté