{"product":{"productId":"agid.31114","price":0.37,"name":"RONDELLE DIN433 POUR VIS À TÊTECYLINDRIQU , ACIER NATUREL, POUR M18"},"currency":"EUR"}
rondelle
pour vis à tête cylindrique
acier
naturel
- Capacité de charge élevée
- Possibilités d'utilisation multiples
Unité de vente
0,37 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
rondelle
Finition 1
pour vis à tête cylindrique
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
Pour=Pour vis
M18
D1
19
D2
30
H
3
RoHS
true
Description
Matière
Rondelles en acier ou en inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les rondelles DIN 433 sont des rondelles fabriquées selon la norme DIN 433. Les rondelles servent à répartir la charge sur une surface plus importante et à empêcher la tête de la vis ou l'écrou de s'enfoncer dans le matériau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.