EN
Choose your language
Designation
Washer
Version 1
for cap screws
DIN
DIN 433
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
For=For screws
M16
D1
17
D2
28
H
2,5
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
Rondelles en acier ou en inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Nota
Les rondelles DIN 433 sont des rondelles fabriquées selon la norme DIN 433. Les rondelles servent à répartir la charge sur une surface plus importante et à empêcher la tête de la vis ou l'écrou de s'enfoncer dans le matériau.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté