Rondelle pour vis à tête cylindrique acier naturel 07300-01-050
- Capacité de charge élevée
- Possibilités d'utilisation multiples
Sales unit
0,14 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Washer
Version 1
for cap screws
DIN
DIN 433
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
For=For screws
M5
D1
5,3
D2
9
H
1
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
Rondelles en acier ou en inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les rondelles DIN 433 sont des rondelles fabriquées selon la norme DIN 433. Les rondelles servent à répartir la charge sur une surface plus importante et à empêcher la tête de la vis ou l'écrou de s'enfoncer dans le matériau.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.