Rondelle pour vis à tête cylindrique acier naturel 07300-01-200
- Capacité de charge élevée
- Possibilités d'utilisation multiples
Unité de vente
0,44 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
Modèle 1
pour vis à tête cylindrique
DIN
DIN 433
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
Pour=Pour vis
M20
D1
21
D2
34
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
Rondelles en acier ou en inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les rondelles DIN 433 sont des rondelles fabriquées selon la norme DIN 433. Les rondelles servent à répartir la charge sur une surface plus importante et à empêcher la tête de la vis ou l'écrou de s'enfoncer dans le matériau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.