EN
Choose your language
Designation
Shim ring
DIN
DIN 988
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Internal diameter
5
D2=Outside diameter
10
G=thread / for thread
M5
H=Height
1
Kind of fastening
bore
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
Acier.
Inox A2.
Finition
Naturel.
Nota
Les rondelles permettent de réduire fortement un jeu axial. Elles ont une épaisseur minimale de 0,1 mm. En les combinant, on peut ainsi obtenir des épaisseurs diverses.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté