EN
Choose your language
Désignation
Rondelle de calage
DIN
DIN 988
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre intérieur
37
D2=Diamètre extérieur
47
G=filetage / pour filetage
M36
H=Hauteur
0,15
Type de fixation
alésage
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
Acier.
Inox A2.
Finition
Naturel.
Nota
Les rondelles permettent de réduire fortement un jeu axial. Elles ont une épaisseur minimale de 0,1 mm. En les combinant, on peut ainsi obtenir des épaisseurs diverses.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté