Rondelle de calage acier naturel 07522-4050050
- Réduction importante du jeu axial
- Compatibles entre eux pour obtenir des forces variées
Unité de vente
€0.61
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Shim ring
DIN
DIN 988
Product type
washer
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Internal diameter
40
D2=Outside diameter
50
G=thread / for thread
M39
H=Height
0,5
Kind of fastening
bore
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
Acier.
Inox A2.
Inox A2.
Finition
Naturel.
Nota
Les rondelles permettent de réduire fortement un jeu axial. Elles ont une épaisseur minimale de 0,1 mm. En les combinant, on peut ainsi obtenir des épaisseurs diverses.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.