FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle de calage
DIN
DIN 988
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre intérieur
42
D2=Diamètre extérieur
52
G=filetage / pour filetage
M42
H=Hauteur
1
Type de fixation
alésage
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
Acier.
Inox A2.
Finition
Naturel.
Nota
Les rondelles permettent de réduire fortement un jeu axial. Elles ont une épaisseur minimale de 0,1 mm. En les combinant, on peut ainsi obtenir des épaisseurs diverses.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté