{"product":{"productId":"agid.32167","price":6.92,"name":"RONDELLE CONVEXE ET CONCAV, ÄHNLICHDIN6319 KOMBINIERT, ACIER, COMP:ACIER,TRAITÉ, D1=8,4, H=8,5, G=M08"},"currency":"EUR"}
Rondelle convexe et concave
acier
cémenter
- Montage rapide et simple
- Imperdables
- -
Unité de vente
€6.92
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rondelle convexe et concave
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface
corps
cémenter
Surface
composants
traité
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
17
D1
8,4
D2
9,7
D3
17
G
M8
H
8,5
RoHS
true
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Rondelle concave en acier cémenté, profondeur de trempe d'au moins 0,2 mm.
Rondelle convexe en acier traité.
Rondelle convexe en acier traité.
Nota
La rondelle concave et la rondelle convexe forment un ensemble solidaire et imperdable. Montage rapide et simple.
La hauteur totale est supérieure à celle des différentes pièces conformes à la norme DIN 6319.
La hauteur totale est supérieure à celle des différentes pièces conformes à la norme DIN 6319.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.