FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle convexe et concave
Modèle 1
combinés
DIN
similaire à DIN 6319
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Matériau des composants
acier inoxydable A2
Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
24
Code acier
1.4301
D1
13
D2
14,2
D3
25
G
M12
H
13,1
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
Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Rondelle concave en acier cémenté, profondeur de trempe d'au moins 0,2 mm.
Rondelle convexe en acier traité.
Nota
La rondelle concave et la rondelle convexe forment un ensemble solidaire et imperdable. Montage rapide et simple.
La hauteur totale est supérieure à celle des différentes pièces conformes à la norme DIN 6319.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté