Rondelle convexe et concave combinés acier inoxydable A2 07420-10-302
- Montage rapide et simple
- Imperdables
- Débattement de 4° max.
Unité de vente
€28.68
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle convexe et concave
Modèle 1
combinés
DIN
similaire à DIN 6319
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Matériau
des composants
acier inoxydable A2
Capacité de charge
kN max. (charges
statiques uniquement)
191
Code acier
1.4301
D1
31
D2
36,9
D3
60
G
M30
H
31,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Rondelle concave en acier cémenté, profondeur de trempe d'au moins 0,2 mm.
Rondelle convexe en acier traité.
Rondelle convexe en acier traité.
Nota
La rondelle concave et la rondelle convexe forment un ensemble solidaire et imperdable. Montage rapide et simple.
La hauteur totale est supérieure à celle des différentes pièces conformes à la norme DIN 6319.
La hauteur totale est supérieure à celle des différentes pièces conformes à la norme DIN 6319.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.