EN
Choose your language
Désignation
Joint et rondelle
Modèle 1
Hygienic Usit®
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
75 EPDM 295
Coloris des composants
noir
D=diamètre intérieur
10,1
G=filetage / pour filetage
M10
Adapté aux vis à tête hexagonale
M10
Code acier
1.4404
D1
21,2
Homologation / certification
EHEDG
S
1,5
Type de conditionnement
produit en vrac
Type de fixation
alésage
Écrou borgne adapté
M10
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
La rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® établit de nouvelles normes de propreté dans l'industrie de transformation grâce à un joint très fiable et à une conception hygiénique. De nombreux fabricants de machines et d'installations pour l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique utilisent souvent des rondelles standard ou des joints toriques pour les raccords vissés dans ou autour de l'espace de production. Ceux-ci ne sont cependant pas conformes aux normes de l'EHEDG, car des germes ou des biofilms peuvent se former sous forme de colonies bactériennes et de corrosion sous la tête de vis, ce qui ne garantit pas une conception hygiénique optimisée.


>La rondelle métallique avec bague d'étanchéité solidement fixée en 75  EPDM 295 (noir) ou 70 EPDM 253815 (blanc) permet une étanchéité fiable et sans espace de rétention. Pour les applications nécessitant un nettoyage CIP/SIP particulièrement agressif ou des températures de stérilisation à la vapeur élevées ou encore des fluides gras, c'est la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® en Fluoroprene® XP 45, un composé fluoré de qualité supérieure, qui est la plus adaptée. Ce matériau offre une plage de température d'utilisation encore plus étendue et résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes.


Des homologations telles que FDA, UE1935/2004 et USP classe VI (121 °C) ainsi que la certification de l'EHEDG confirment que la rondelle Hygienic USIT® constitue le meilleur choix pour les applications exigeantes en matière d'hygiène dans le secteur agroalimentaire et des boissons et dans l'industrie pharmaceutique.

Matière

Rondelle :
Inox 1.4404.
Bague d'étanchéité :
75 EPDM 295 (noir)
70 EPDM 253815 (blanc)
75 Fluoroprene® XP 45 (bleu)

Nota
Seule l'utilisation avec une vis à tête hexagonale 07170-04 ou un écrou borgne 07280-05 spécialement adaptés permet de conserver la validité du certificat EHEDG.
Attention
Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en Inox et des produits de nettoyage courants.
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation avec l'application concernée.
Indication de dessin
1) Étanchéité sans zone morte
Accessoire

La rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® peut être utilisée avec tous les autres produits de la gamme Hygienic USIT®.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought