FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rondelle de compensation à rotule
Type de produit
rondelle
Matière du corps de base
acier
Surface corps
passivé bleu
Code acier
1.7225
D1=Diamètre intérieur
29
D2=Diamètre extérieur
58
G=filetage / pour filetage
M27
H=Hauteur
16
D
52
D3
38
H1
13
Mode de fixation
alésage
α

Description

Matière

Acier 1.7225. Inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
La rondelle de compensation à rotule permet de caler avec précision des surfaces d’appui obliques, jusqu’à un angle d’inclinaison d’environ 4°. Pour des inclinaisons de D3 > 1°, l’appui homogène des vis nécessite le calage d’une deuxième rondelle de compensation à rotule comme support. Ainsi, les parties supérieures et inférieures du montage, bien bloquées, ne risquent pas de se désolidariser.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté