Rondelle de compensation à rotule acier inoxydable naturel 07460-302
- Installation précise lors du montage de surfaces d'appui obliques
- Angle d’inclinaison jusqu'à 4°
- Pas de désolidarisation possible, les parties supérieure et inférieure sont bloquées
Unité de vente
€38.02
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle de compensation à rotule
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre intérieur
20
D2=Diamètre extérieur
45
G=filetage / pour filetage
M20
H=Hauteur
12,5
Code acier
1.4305
D
40
D3
30
H1
9
Type de fixation
alésage
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier 1.7225. Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La rondelle de compensation à rotule permet de caler avec précision des surfaces d’appui obliques, jusqu’à un angle d’inclinaison d’environ 4°. Pour des inclinaisons de D3 > 1°, l’appui homogène des vis nécessite le calage d’une deuxième rondelle de compensation à rotule comme support. Ainsi, les parties supérieures et inférieures du montage, bien bloquées, ne risquent pas de se désolidariser.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.