FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
rondelle
Type de produit
rondelle
DIN
DIN 9021
Matière du corps de base
acier
Surface corps
galvanisée
G=filetage / pour filetage
M8
Pour=Pour vis
M8
D1
8,4
D2
24
H
2
Mode de fixation
alésage
RoHS
true

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier électrozingué, dureté
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Les rondelles ont pour diamètre extérieur D2 = ~3 × D1.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté