FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle de sécurité
DIN
DIN 70952
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
46
D=diamètre intérieur
28
H=Hauteur
5
B
6
D2
36
E
7
F
26,9
S
1,2
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
Acier de traitement.
Finition
Poli.
Nota
Les rondelles de sécurité DIN 70952 servent à fixer les écrous à encoche DIN 70852. Leur utilisation nécessite la présence d'une rainure à clavette sur le filetage du boulon.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté