Rondelle de sécurité acier inoxydable A2 naturel 07590-02-2015
- Accessoires pour écrous à encoches DIN 981
- Fixation des écrous à encoche
Sales unit
€2.31
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Rondelle de sécurité
DIN
DIN 5406
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
B=Largeur
4
D=diamètre
15
Code acier
1.4301
D1
28
D2
21
E
4
F
13,5
S
1
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
Acier.
Inox A2.
Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les rondelles de sécurité DIN 5406 servent à fixer les écrous à encoches DIN 981. L'utilisation des rondelles de sécurité nécessite une rainure à clavette sur le filetage du boulon.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.