EN
Choose your language
Désignation
Rondelle de sécurité
DIN
DIN 5406
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
B=Largeur
10
D=diamètre
95
Code acier
1.0503
D1
133
D2
113
E
10
F
91,5
S
1,8
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
Acier.

Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les rondelles de sécurité DIN 5406 servent à fixer les écrous à encoches DIN 981. L'utilisation des rondelles de sécurité nécessite une rainure à clavette sur le filetage du boulon.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté