Locking plate steel galvanised 07590-02-1020
- Accessories for DIN 981 slotted round nuts
- Securing the slotted round nut
Unité de vente
€0.52
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle de sécurité
DIN
DIN 5406
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
B=Largeur
4
D=diamètre
20
Code acier
1.0503
D1
36
D2
26
E
4
F
18,5
S
1
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
Material
Steel.
Stainless steel A2.
Stainless steel A2.
Version
Stainless steel, bright.
Steel, bright.
Steel galvanised.
Steel, bright.
Steel galvanised.
Note
DIN 5406 locking plates are used to secure the DIN 981 slotted round nuts. To use the locking plates, a keyway must be cut into the screw thread.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.