Rondelle de sécurité acier zingué 07590-02-1040
- Accessoires pour écrous à encoches DIN 981
- Fixation des écrous à encoche
Unité de vente
€0.69
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle de sécurité
DIN
DIN 5406
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
B=Largeur
6
D=diamètre
40
Code acier
1.0503
D1
62
D2
50
E
6
F
37,5
S
1,25
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
Acier.
Inox A2.
Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les rondelles de sécurité DIN 5406 servent à fixer les écrous à encoches DIN 981. L'utilisation des rondelles de sécurité nécessite une rainure à clavette sur le filetage du boulon.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.