EN
Choose your language
Designation
Retaining washer
Product type
washer
Main material
polyamide
Main colour
natural
D1=Internal diameter
6,2
D2=Outside diameter
14
G=thread / for thread
M8
H=Height
0,5
Kind of fastening
bore
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
Polyamide.
Finition
blanc.
Nota
Les rondelles amortissent les vibrations et sécurisent le raccord vissé, notamment lors de l'assemblage des pièces.
Les rondelles protègent en outre les surfaces de toute détérioration.
Conviennent uniquement aux tiges filetées avec gorge de dégagement, comme par ex. les anneaux de levage mâles.
Utilisation
Enfoncez ou tournez les rondelles dans le filetage.
Attention
Lors de l'utilisation des rondelles avec des anneaux de levage mâles, les forces spécifiées pour ces derniers ne peuvent pas être garanties.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté