FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle
DIN
DIN 6340
Type de forme
tournée
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
D1=Diamètre intérieur
17
D2=Diamètre extérieur
45
G=filetage / pour filetage
M16
H=Hauteur
6
Type de fixation
alésage
pour vis
M16
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
Acier ou EN AW-7022.
Finition
Acier : matricé traité, classe de résistance 1 200 – 1 400 N/mm², noir.
Acier tourné : bruni.
Aluminium tourné, anodisé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought