{"product":{"productId":"agid.28087","price":0.75,"name":"RONDELLE FORME HAUTE, ACIER NATUREL,POUR M10, H=4"},"currency":"EUR"}
Rondelle
forme haute
acier
naturel
- Acier, inox A2 ou inox A4
Unité de vente
€ 0,75
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rondelle
Finition 1
forme haute
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
Pour=Pour vis
M10
D1
10,5
D2
25
H
4
RoHS
true
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier zingué ou poli.
Inox A2 poli.
Inox A4 poli.
Inox A2 poli.
Inox A4 poli.
Nota
Les rondelles pour vis avec douilles de serrage lourdes sont des rondelles normalisées selon la norme DIN. Elles conviennent aux vis usinées avec des douilles de serrage lourdes, car elles sont particulièrement épaisses.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.