EN
Choose your language
Désignation
Rondelle
Modèle 1
forme haute
DIN
DIN 7349
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
Pour=Pour vis
M3
D1
3,2
D2
9
H
1
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier zingué ou poli.
Inox A2 poli.
Inox A4 poli.
Nota
Les rondelles pour vis avec douilles de serrage lourdes sont des rondelles normalisées selon la norme DIN. Elles conviennent aux vis usinées avec des douilles de serrage lourdes, car elles sont particulièrement épaisses.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté