Rondelle d'arrêt pour arbres acier inoxydable naturel 07332-0191
- Élément de serrage simple
- Sont insérées dans les rainures des arbres
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€0.29
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Retaining washer
Version 1
for shafts
DIN
DIN 6799
Product type
washer
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=For diameter
2,5-3
D2=Slot diameter
1,9
H=Height
0,5
A
1,61
D3
4,8
Kind of fastening
undercut
M
0,54
Steel code
1.4122
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
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les bagues d'arrêt sont insérées dans les rainures des arbres. Elles répondent à la norme DIN 6799 et sont conçues pour les arbres de petite taille.
Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2
Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2
Indication de dessin
1) Dégagé
2) Serré
2) Serré
Accessoire
Rondelles d’arrêt pour arbres DIN 6799 07332.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.