Rondelle d'arrêt pour arbres acier inoxydable naturel 07332-0501
- Élément de serrage simple
- Sont insérées dans les rainures des arbres
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€0.48
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle d'arrêt
Modèle 1
pour arbres
DIN
DIN 6799
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Pour diamètre
6-8
D2=Diamètre de rainure
5
H=Hauteur
0,7
A
4,11
Code acier
1.4122
D3
11,3
M
0,74
Type de fixation
encoche
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
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les bagues d'arrêt sont insérées dans les rainures des arbres. Elles répondent à la norme DIN 6799 et sont conçues pour les arbres de petite taille.
Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2
Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2
Indication de dessin
1) Dégagé
2) Serré
2) Serré
Accessoire
Rondelles d’arrêt pour arbres DIN 6799 07332.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.