Rondelle d'arrêt pour arbres acier inoxydable naturel 07332-1201
- Élément de serrage simple
- Sont insérées dans les rainures des arbres
- Version : acier ou Inox
Sales unit
€1.00
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Rondelle d'arrêt
Modèle 1
pour arbres
DIN
DIN 6799
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Pour diamètre
13-18
D2=Diamètre de rainure
12
H=Hauteur
1,3
A
10,45
Code acier
1.4122
D3
23,4
M
1,35
Type de fixation
encoche
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
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les bagues d'arrêt sont insérées dans les rainures des arbres. Elles répondent à la norme DIN 6799 et sont conçues pour les arbres de petite taille.
Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2
Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2
Indication de dessin
1) Dégagé
2) Serré
2) Serré
Accessoire
Rondelles d’arrêt pour arbres DIN 6799 07332.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.